??
CAD-Modellauswahl
50A-3B-AC2DA02400
HELP_VARIABLE
Firma
SVS Automation
Beschreibung
2/2-Wege-Magnetventil NC Typ 50A - Körper Messing, DN 10mm, G3/8 – G1/2
Stückliste
50A-3B-AC2DA02400
BESTELLSCH
Bestellschlüssel
50A-3B-AC2DA02400
TYP
Typ
50: Messingkörper
FUNKTION
Funktion
A = stromlos geschlossen
ANSCHLUSS
Anschluss
DICHTWERKSTOFF
Dichtwerkstoff
KURZSCHLUSSRING
Kurzschlussring
SPULENTYP
Spulentyp
ANSCHLUSSSPANN
Anschlussspannung
DRUCK
zulässige Differenzdrücke
- bar
INFO
Info
Produktinformation
D
d
22.0 mm
D1
D
32.200 mm
H
h
11 mm
H1
H
71.90 mm
I
12 mm
L
45 mm
M
50 mm
N
18 mm
O
M4
GEW
Gewicht
0.28 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen