??
CAD-Modellauswahl
63A-4T-AE1AA02400
HELP_VARIABLE
Firma
SVS Automation
Beschreibung
2/2-Wege-Magnetventil NC,NO Typ 63 - Körper Edelstahl 1.4301, DN 15 - 50 mm, G1/2 - G2
Stückliste
63A-4T-AE1AA02400
BESTELLSCH
Bestellschlüssel
63A-4T-AE1AA02400
TYP
Typ
Typ 63, Edelstahlgehäuse
FUNKTION
Funktion
ANSCHLUSS
Anschluss
DICHTWERKSTOFF
Dichtwerkstoff
T = PTFE
KURZSCHLUSSRING
Kurzschlussring
SPULENTYP
Spulentyp
ANSCHLUSSSPANN
Anschlussspannung
DRUCK
zulässige Differenzdrücke
2-40 bar
INFO
Info
Produktinformation
M
52.5 mm
D
d
29.5 mm
D1
D
54.8 mm
G
G 1/2
H1
h
123.2 mm
H
137.55 mm
I
16 mm
L
79.5 mm
GEW
Gewicht
1.17 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen