??
Choix du modèle CAO
76A-4B-AE1AA02450
HELP_VARIABLE
Company
SVS Automation
Description
2/2 way solenoid valve NC,NO type 76 - stainless steel body, DN 16-50mm, G 1/2 – G 2
Bill of material
76A-4B-AE1AA02450
BESTELLSCH
Order code
76A-4B-AE1AA02450
TYP
Type
type 76, force pilot operated, body stainless steel (AISI 304)
FUNKTION
function
ANSCHLUSS
ports
DICHTWERKSTOFF
seal material
KURZSCHLUSSRING
short circuit ring
SPULENTYP
coil type
ANSCHLUSSSPANN
supply voltage
DRUCK
zulässige Differenzdrücke
0-10 bar
INFO
Info
Product information
H
100.2 mm
H1
h
86.80 mm
M
52.5 mm
D1
d
29.5 mm
L
60.0 mm
I
13.5 mm
D
44.950 mm
GEW
Weight
0.45 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés