??
Выбор CAD модели
70A-3B-AE1AA02450
HELP_VARIABLE
Company
SVS Automation
Description
2/2 way solenoid valve NC,NO type 70 - body brass, DN 16-50, G 3/8 - G 2
Bill of material
70A-3B-AE1AA02450
BESTELLSCH
Order code
70A-3B-AE1AA02450
TYP
Type
type 70, force pilot operated, body brass
FUNKTION
function
ANSCHLUSS
ports
DICHTWERKSTOFF
seal material
KURZSCHLUSSRING
short circuit ring
SPULENTYP
coil type
ANSCHLUSSSPANN
supply voltage
DRUCK
maximum differential pressure
0-10 bar
INFO
Info
Product information
H
101.0 mm
H1
h
87.5 mm
M
52.5 mm
D1
d
30 mm
L
60.0 mm
I
12 mm
D
45 mm
GEW
Weight
0.53 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей